Publikovat produkty
Sádrovláknité desky fermacell 10 mm
Sádrovláknité desky fermacell 10 mm
Sádrovláknité desky fermacell 10 mm
    Fermacell
    Archivovány

    Sádrovláknité desky fermacell 10 mm

    FERMACELL sádrovláknité desky jsou vyrobeny z sádry a papírových vláken, které se získají v procesu recyklace. Nabízejí mnoho výhod pro kompletní "suchých" interiérech. Zamýšlené aplikace: - Žádosti interiér pro stěny, stropy a střechy       - Stavební deska       - Protipožární tabule       - Hydroizolační desku - Aplikace pro interiér podlahových ploch Výhody produktu: - Žít zdravě interiér dobrého vnitřního klimatu - Vhodné pro vlhké místnosti a vlhkosti usměrňování - Akusticky - Extrémně odolný - Vysoká stabilita a statické použití - Nehořlavý - Snadné zpracování a jednoduché připevnění - Hospodářská lepený spoj - Flächenspachtelung Pro otázky, týkající se použití v obytných a obchodních ploch, obraťte se na technický poradce FERMACELL.
    Specifikace
    • Sádrovláknité desky FERMACELL jsou A2-s1 d0 podle EN 13501-1, který byl schválen v tloušťkách 10 a 18 mm v souladu s evropskou technického osvědčení ETA-03/0050 u Německého institutu pro stavební techniku, Berlín, také s vhodnými povrchových úprav jako nehořlavé, třída. FERMACELL Sádrovláknité desky mají označení CE a splňují požadavky CPD. U konstrukcí s FERMACELL bedněním ve stěně, stropu a podlahová plocha je celá řada zkušebních osvědčení, schválení dokumentů, zpráv a podobných dokumentů. charakteristika: Evropské technické schválení: ETA-03/0050 Oficiální schválení: Z-9,1-434 Označování: GF-I-W "-C1 podle DIN EN 15283-2 Třída stavebního materiálu: nehořlavý, A2-s1 d0 podle EN 13501-1 Tloušťka desky: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Velikosti panel: viz volby národní doručení Hustota 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Gramáž: 11,5 / 15/18/21 kg / m² při d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Rozměrové tolerance na rovnovážný obsah vlhkosti: délka a šířka 0 až - 2 mm, tloušťka ± 0,2 mm Diagonální diference ≤ 2 mm Dehnunge / smrštění při změně rel. Vlhkost 30% (20 ° C): 0,25 mm / m Rovnovážná vlhkost: 1,3% při 65% rel. Vlhkosti a 20 ° C Teplota vzduchu par Faktor difúzního odporu vodní: μ = 13 adsorpce Vodní pára: WS II v souladu s DIN 18947: 2013-08 Tepelná vodivost: λ = 0,32 W / (mK) dle DIN EN 12664 Měrná tepelná kapacita cp = 1100 J / (kgK) Zásaditost pH ≈ 7-8 Tvrdost podle Brinella: 30 N / mm² Tloušťka otok: <2% po skladování 24 hodin ve vodě Koeficient teplotní roztažnosti: 0,001% / K Mají charakteristické pevnostní charakteristiky pro Fermacell sádrovláknitých desek pro výpočty podle normy DIN EN 1995-1-1 + národní příloha (NA) lze stáhnout od výrobce.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • Skupina výrobkůBuilding Material
    • Skupina produktůFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-01-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)11.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_52_34
    • Popis Uniclass 2015Gypsum baseboards
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 82
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Fireproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 11 11
    • Název OmniClassBoard Fireproofing