Publikovat produkty
Fermacell Dry Flooring Element 2E35
Fermacell
Archivovány

Fermacell Dry Flooring Element 2E35

fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings. If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.
Specifikace
  • Construction: 2 x 12,5 mm fermacell gypsum fibreboard + 20 mm mineral wool TCG 040 Technical characteristics: Element Thickness: 45 mm Point Load: 0,33 KN/m² Thermal resistance: 0,31 m²K/W Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1 Fire protection without additional layers: F90 Area of application without additional layers: 1 For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafermacell_2E35_dry-flooring-element_45mm_DE_76038
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůFermacell Flooring Elements
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)45
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálMinerální vata
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop