Číslo položky: | fermacell_2E14_dry-flooring-element_50mm_DE_76004 |
---|---|
Výrobce: | Fermacell |
Kategorie produktu: | Flooring |
Skupina produktu: | Fermacell Flooring Elements |
Šířka (mm): | 1500 |
Výška (mm): | 500 |
Hloubka (mm): | 50 |
Datum publikování: | 2017-11-27 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Stavební Materiál |
Produktu - url: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_ps.php |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Technický popis: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Instruktážní video: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTIN kód: | 4007548001014 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/fermacell/product/fermacell_2e14_dry-flooring-element_50mm_de_76004
Materiál hlavní: | Gypsum |
---|---|
Sekundární materiál: | EPS |
Navrženo: | |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | Konstrukce - Strop |
---|
Název | Hodnota |
---|---|
Application | 1 ; 2 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F60 |
Material | Gypusm ; EXP |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 50 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Gypusm ; EXP |
Název | Hodnota |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Název | Hodnota |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Thickness | 50 mm |
BIMobject®