Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E22

Číslo položky: fermacell_2E22_dry-flooring-element_25mm_DE_76141
Výrobce: Fermacell
Kategorie produktu: Flooring
Skupina produktu: Fermacell Flooring Elements
Šířka (mm): 1500
Výška (mm): 500
Hloubka (mm): 25
Datum publikování: 2017-11-27
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Construction:
2 x 12,5 mm fermacell gypsum fibreboards

Technical characteristics:
Element Thickness: 25 mm
Point Load: 0,29 KN/m²
Thermal resistance: 0,08 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F60
Area of application without additional layers: 1 + 2 + 3

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiál hlavní: Gypsum
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Konstrukce - Strop
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Název Hodnota
Application 1 ; 2 ; 3
Length 500 mm
M Fire Rating F60
Panel Thickness 12.5 mm
Thickness 25 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 500 mm

System Family Properties

MaterialProperties

Název Hodnota
M Fire Rating F60

SystemFamilyProperties

Název Hodnota
M Fire Rating F60
Thickness 25 mm

BIMobject®