Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Fermacell Dry Insulation Infill

Číslo položky: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
Výrobce: Fermacell
Kategorie produktu: Flooring
Skupina produktu: Fermacell Accessories
Datum publikování: 2017-11-20
Číslo vydání: 1
Typ: Dokumentace (pouze informační)
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiál hlavní: Other
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 100

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Izolace
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Název Hodnota
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material perlite

BIMobject®