Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Fermacell Dry Levelling Compound

Číslo položky: fermacell_dry-levelling-compound_DE_78011
Výrobce: Fermacell
Kategorie produktu: Flooring
Skupina produktu: Fermacell Accessories
Datum publikování: 2017-11-20
Číslo vydání: 1
Typ: Dokumentace (pouze informační)
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
The fermacell Levelling Compound is a special dried, mineral aerated concrete granulate, whose particular structural - physical properties make it very versatile.
Usage in connection with lightweight floor constructions (wooden joist floor) is advantageous due to the low weight based on static criteria. The material becomes intertwined due to the coarse grain surface an thus provides excellent stability.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,09 W/mK
Grain size: 0,2 to 4 mm
Layer thickness: approx. 400 kg/m³
min. depth of packing: 10 mm
max. depth of packing (uncompacted): 100 mm area of application 1
60 mm area of application 2 - 4
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Point Load for 10 mm layer thickness: 0,04 KN/m²
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiál hlavní: Other
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 50

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Stavební materiály
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Other

Název Hodnota
Application Flooring
Material Granulate

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Granulate

BIMobject®