Publikovat produkty
Deska Fermacell Powerpanel H2O
Deska Fermacell Powerpanel H2O
    Fermacell
    Archivovány

    Deska Fermacell Powerpanel H2O

    Fermacell Power panel H2O je cement na bázi lehkého betonu Stavební deska se sendvičovou strukturou a bilaterální Deckschichtarmierung vyrobené z alkalických spleti skleněného vlákna. Nabízejí mnoho výhod s vysokou vlhkostí zatížení stěn a stropních konstrukcí. Zamýšlené aplikace: - Aplikace pro interiér stěn a stropů, as       - Domácí vlhkých prostorách (například koupelny, sprchy)       - Veřejné prostory (například bazény, sanitární místnosti, zařízení pro volný čas)       - Komerční prostory (například mlékárny, pivovary, obchodní kuchyně) - Externí aplikace       - Podhledy       - Rainscreen fasáda Výhody produktu: - Předurčen pro mokré prostory - Extrémně stabilní a snadno - Snadné zpracování - Snadno Fix - Hospodářská lepený spoj - Flächenspachtelung Při použití ve vysoce chemicky namáhaných místech, obraťte se na technický poradce FERMACELL.
    Specifikace
    • je detekován Evropské technické schválení ETA-07/0087 vhodnost elektrického panelu H2O jako stavební desky pro nenosných vnitřních příček, jako oblečení složek ve vnitřní i venkovní použití, jako opora pro omítky fasády a podhledu. musí být dodrženy Doplňkové vnitrostátní předpisy. The Power Panel H2O mají označení CE a splňují požadavky CPD. charakteristika: Oficiální schválení: ETA-07/0087 Třída stavebních materiálů: nehořlavá, A1 dle EN 13501-1 Tloušťka: 12,5 mm Velikosti panelu: viz stahování souborů prostor pro vnitrostátní možnosti doručení Tolerance: Délka ± 1 mm, šířka ± 1 mm, tloušťka ± 1 mm Hustota: ≈ 1000 kg / m³ Gramáž: ≈ 13 kg / m² Rovnovážný obsah vlhkosti: ≈ 5% Vodní pára Faktor difúzního odporu: μ = 56 podle DIN EN 12572 Tepelná vodivost: λ10, tr = 0,173 W / (mK) dle DIN EN 12664 Tepelný odpor: R10, tr = 0,07 (m²K) / W podle normy DIN EN 12664 Měrná tepelná kapacita cp = 1000 J / (kgK) Pevnost v ohybu: ≥ 6,0 N / mm² Modul: Křivka ≈ 4200 N / mm² Zásaditost pH ≈ 10 Relativní změna délky 0,15 mm / m mezi 30% a 65% relativní vlhkosti v souladu s normou EN 318 0,10 mm / m mezi 65% a 85% relativní vlhkosti v souladu s normou EN 318 Kontinuální teplota: 95 ° C Barva: cementově šedá Povrch pohled strana: bednění hladký povrch betonu s ražením Povrchová Hřbet: mírně zvlněná nebo pískem pro kalibraci Potah: ideální základna pro Flächenspachtelungen, nátěry, obklady, omítka, atd.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • Skupina výrobkůBuilding Material
    • Skupina produktůFermacell Cement Bonded Board
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-04-24
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)12.5
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Vedlejší materiálMinerál
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCWallboard
    • Kód UNSPSC30161501
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_52_25
    • Popis Uniclass 2015Fibre-reinforced cement boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 53
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 29
    • Název OmniClassGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions