Publikovat produkty
LANDMARK®
LANDMARK®
    Ferrari BK

    LANDMARK®

    Landmark® is the evolution of the retaining wall, it is the new generation of retaining walls in reinforced earth and represents a decisive step forward in the field of geotechnical engineering.
    Specifikace
    • With Landmark®, designed to work in combination with reinforcement geogrids and special anchor bars (lock bars), it is possible to design and build walls of considerable heights (even over 20 meters) and subjected to extreme loads.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLANDMARK
    • Skupina výrobkůMURI A SECCO
    • Skupina produktůLandmark
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCConcrete blocks
    • Kód UNSPSC30131502

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Albánie
    Alžírsko
    Bosna a Hercegovina
    Lybie
    Černá Hora
    Maroko
    Chorvatsko
    Tunisko
    Francie
    Itálie
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švýcarsko