Publikovat produkty
ROCKWOOD
Ferrari BK

ROCKWOOD

Rockwood water-repellent masonry blocks are innovative modular concrete products that allow you to build retaining walls using the ancient dry-stone technique.
Specifikace
  • In addition to large support works, with Rockwood also small containment works, roundabouts in the road area, rockfall valleys, loading ramps, flower beds and other decorative elements of urban furniture are easy to carry out.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaROCKWOOD
  • Skupina výrobkůMURI A SECCO
  • Skupina produktůRockwood
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)457
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)37.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCConcrete blocks
  • Kód UNSPSC30131502

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Albánie
Alžírsko
Bosna a Hercegovina
Lybie
Černá Hora
Maroko
Chorvatsko
Tunisko
Francie
Itálie
Rakousko
Slovinsko
Španělsko
Švýcarsko