Publikovat produkty
VERTICA®  VJ
Ferrari BK

VERTICA® VJ

Vertica® VJ is an extremely ductile system, which allows for the creation of high-performance masonry: aesthetically pleasing curves, corners, branches and terraces, lasting over time and with heights that can exceed 10 meters above ground.
Specifikace
  • Thanks to the innovative Crunch® finish and the particular colors, the walls find the best fit in any architectural and environmental context.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVERTICA-VJ
  • Skupina výrobkůMURI A SECCO
  • Skupina produktůVertica VJ
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)457
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)37.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCConcrete blocks
  • Kód UNSPSC30131502

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Albánie
Alžírsko
Bosna a Hercegovina
Lybie
Černá Hora
Maroko
Chorvatsko
Tunisko
Francie
Itálie
Rakousko
Slovinsko
Španělsko
Švýcarsko