Publikovat produkty
BK 10 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 10 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 10 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 10 - lightweight concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 10 - lightweight concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateproof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Specifikace
    • -
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotablocco-bk-10-argilla-facciavista
    • Skupina výrobkůMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Skupina produktůPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCConcrete blocks
    • Kód UNSPSC30131502
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Popis Uniclass 2015Masonry walling units
    • Kód CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
    • Název OmniClassConcrete Blocks
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Albánie
    Alžírsko
    Bosna a Hercegovina
    Lybie
    Černá Hora
    Maroko
    Chorvatsko
    Tunisko
    Francie
    Itálie
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švýcarsko