Publikovat produkty
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
    Ferrari BK

    FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks

    Lightweight concrete masonry units for internal and external wall applications. The units are suitable for several use: partition and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are suitable also for load bearing walls.
    Specifikace
    • -
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotablocco-bk-fonoth-30
    • Skupina výrobkůMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Skupina produktůThermal and acoustical insulation blocks (Blocchi fonotermoisolanti)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCConcrete blocks
    • Kód UNSPSC30131502
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Popis Uniclass 2015Masonry walling units
    • Kód CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
    • Název OmniClassConcrete Blocks
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Albánie
    Alžírsko
    Bosna a Hercegovina
    Lybie
    Černá Hora
    Maroko
    Chorvatsko
    Tunisko
    Francie
    Itálie
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švýcarsko