Publikovat produkty
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
    Ferrari BK

    BK S 12 - concrete blocks - splitted finish

    Splitted concrete masonry units, with waterproof treatment, for internal and external wall applications. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Specifikace
    • -
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotablocco-bk-s12
    • Skupina výrobkůMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Skupina produktůSplitted blocks (Blocchi splittati)
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCConcrete blocks
    • Kód UNSPSC30131502
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Popis Uniclass 2015Masonry walling units
    • Kód CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
    • Název OmniClassConcrete Blocks
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika