Publikovat produkty
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
    FiberTite

    FiberTite® Ballasted Roof Systems

    An alternative to adhered and mechanically attached systems, FiberTite can also be installed in typical ballast configurations using conventional stone or paver ballast to secure the FiberTite membrane to the roof. Installed over loose laid FiberTite membrane, ballast roof systems reduce membrane exposure to UV rays and increase fire resistance.

    The use of ballast is the original method of waterproofing and utilizes dirt, sod, palm leaves and other natural materials to shed water. These items, along with gravel and stones, are subsequently used to ballast rags, paper, felts and membranes on a roof. Ballasted roof systems:

    • Are non-penetrating
    • Can be decorative
    • Can be “green”
    • Are time-tested
    • Are non-combustible (may exclude garden roofs)
    Specifikace
    • Colors

      • White
      • Off-White
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaballast-roofing-system
    • Skupina výrobkůRoof Systems
    • Skupina produktůBallast
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEC010567
    • Název ETIMRoofing material
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 29
    • Název OmniClassRoof Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké