Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
finjabetong/products/e750d318-e273-492d-bacb-5afb49507c04
Domov
Kategorie
Stavební materiály
Stavební materiály
Prefabricated element of foundation-F
Není k dispozici v Spojené státy
Finja Betong AB
Sledovat
Prefabricated element of foundation-F
F-element is ideally suited for brick facades with homogeneous wall or wooden frame. Bottom plate of S200 or S300.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
F-element
Skupina výrobků
Element of foundation and Foam insulation board
Skupina produktů
Insulated prefabricated element of foundation
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-02-06
Číslo vydání
1
Šířka (mm)
1200
Hloubka (mm)
583
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/f-element-s200?id=6430080
Pokyny k instalaci
https://www.finja.se/storage/ma/3e61574f86234984873029a1a0b41d97/8fc65716a7c7423081ef061cdf484529/pdf/B39A3F31017D76A40865383512130A560E7A6E3C/F-element_AA_sv.pdf
Technický popis
https://www.finja.se/storage/ma/c87c27ca98904d40bab7a6e74d759c3c/4e0f6ce20fac45368e188c8b84eb2bb3/pdf/8DB38F827FCECCEF0B8AE9904E03E28D0B6E7465/F-element%20S200%20_PB_sv.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
EPS
Vedlejší materiál
Omítka
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Stavební materiály - Stavební materiály
Klasifikace IFC
Prvek budovy
Kód ETIM
EG020500
Název ETIM
Building - insulation material
Název UNSPSC
Thermal insulation
Kód UNSPSC
301415
Kód Uniclass 2015
Pr_25_31_48_28
Popis Uniclass 2015
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
Kód CSI MasterFormat 2014
07 00 00
Název CSI MasterFormat 2014
Thermal and Moisture Protection
Číslo OmniClass
23-13 25 19
Název OmniClass
Thermal Insulation
Kód CSI UniFormat II
A10
Název CSI UniFormat II
FOUNDATIONS
Dostupnost regionu
Evropa
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
VERSATEX
VERSATEX Mouldings
Stáhnout
Klimas Wkręt-Met
K - Hex head wood screw
Stáhnout
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
Stáhnout
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
Stáhnout
AZEK Exteriors
AZEK Captivate Prefinished Siding and Trim
Stáhnout
Schluter Systems
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
Stáhnout