Publikovat produkty
Hollow concrete block

Hollow concrete block

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)
Hollow concrete blocks intended for uninsulated walls, both indoors and outdoors, with high requirement for load-bearing capacity and sound reduction.
Specifikace
  • Building blocks for walls and columns in accordance with SS-EN 771-3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHalsten
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůNon-insulated block
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko