Publikovat produkty
Insulated block Basic

Insulated block Basic

Insulated block Basic are used for external walls for eg. office, store, garage, holiday home, warehouse, factory, economy and agricultural buildings.

Specifikace
  • Compressive strength 3 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² WxHxL: 250x190x600 mm 290x190x600 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsolerblock_Bas
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůInsulated block
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)590
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálEPS
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko