Publikovat produkty
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block

    Exact block

    Exact blocks are the main component of wallsystem Exact, which is an innovative and above all easy-to-work system used when low enegy comsumption is required.
    Specifikace
    • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 290 and 350 - 8.3 blocks / m², 400 - 10 blocks / m² Length: 290 and 350 - 600 mm, 400 - 600 mm Height: 197 mm, half height 95 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsolerblock_Exakt
    • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
    • Skupina produktůInsulated block
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)197
    Související
    • Hlavní materiálExpanded clay
    • Vedlejší materiálEPS
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCStructural building products
    • Kód UNSPSC3013
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
    • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko