Publikovat produkty
Sound insulated block

Sound insulated block

Lightweight aggregate concrete blocks that allow rational and simple construction of sound-graded walls, e.g. apartment separating walls. Compressive strength and density are higher than both Basic and High density blocks.
Specifikace
  • Compressive strength: 12 MPa Noise reduction: Rw = 58 dB Consumption: 22.8 blocks/m² Width: 250 mm Length: 250 mm Height: 175 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLjudblock
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůSound Insulated block
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálCement
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)19.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko