Publikovat produkty
High Density Exact

High Density Exact

High Density Exact is an uninsulated block made of lightweight aggregate concrete which is used where the strength requirements are higher than normal. The blocks are compatible with both Exact 350 mm and 400 mm.
Specifikace
  • Consumption: 12.5 blocks / m² with width = 350 mm. 14.3 blocks / m² with width = 400 mm. 5 MPa, category 1. WxLxH: 350x400x196 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMassivblock_Exakt
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůNon-insulated block
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)196
  • Šířka (mm)397
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálCement
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)23.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko