Publikovat produkty
Basic block Exact

Basic block Exact

Basic block Exact is campatible to use together with Exact blocks where more load capacity is required. Width is either 350 or 400 mm depending om laying.
Specifikace
  • Consumption: 12.5 blocks / m², width = 350 mm. 14.3 blocks / m², width = 400 mm. 3 MPa, category 1. WxLxH: 350x400x196 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMurblock_Exakt
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůNon-insulated block
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)196
  • Šířka (mm)397
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálCement
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)18.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko