Publikovat produkty
Hollow Block ECO

Hollow Block ECO

Hollow Block is a less heavy product, 20-30 %, compared to e.g. High density block.The cavity makes it easier to carry out the electrical installation. Hollow Block is the first product from Finja Betong AB, which is carbon neutral.

Specifikace
  • Compressive strength 3 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Width: 150/190/250/290/350 mm Length: 590 mm Height: 190 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMurblock_Fordel
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůNon-insulated block
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)590
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálCement
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko