Publikovat produkty
U-shaped block

U-shaped block

U-shaped blocks are usually used in the top layer of walls, as beam blocks or as local reinforcement in a wall construction.
Specifikace
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm, 190: 1.67 blocks / lpm Width: 190/250/290/350/400 mm Length: 295 mm, 190: 590 mm Height: 190 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaU-Block
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůBeam block
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálCement
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_51_02
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete infill blocks
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko