Publikovat produkty
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Specifikace
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFibracolour-tex-ez
    • Skupina výrobkůFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Skupina produktůFibracolour
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)1045
    • Hloubka (mm)19
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)81
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Kód UNSPSC30103604
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Popis Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Kód CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Číslo OmniClass23-15 15 15 17
    • Název OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes