Publikovat produkty
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
    Finsa

    Fibracolour EZ : Coloured MDF

    FINSA’s Fibracolour Range is composed of decorative boards made of wood fibers (MDF) colored throughout. This proposal includes the Black and Gray Fibracolour,
    and the latest releases in Yellow, Blue, Red and Anthracite.

    Specifikace
    • FINSA’s Fibracolour Range is composed of decorative boards made of wood fibers (MDF) colored throughout. This proposal includes the Black and Gray Fibracolour,
      and the latest releases in Yellow, Blue, Red and Anthracite.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFibracolour-ez
    • Skupina výrobkůFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Skupina produktůFibracolour
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2850
    • Šířka (mm)2100
    • Hloubka (mm)19
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)81
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Kód UNSPSC30103604
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Popis Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Kód CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Číslo OmniClass23-15 15 15 17
    • Název OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes