Publikovat produkty
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Specifikace
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFibracolour-ez-ign
  • Skupina výrobkůFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • Skupina produktůFibracolour
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2850
  • Šířka (mm)2100
  • Hloubka (mm)19
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)81
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dřevo
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Kód UNSPSC30103604
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Popis Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Kód CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Číslo OmniClass23-15 15 15 17
  • Název OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes