Publikovat produkty
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)
    Kitchen worktop with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Specifikace
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFinsa-worktops-fintop-plus
    • Skupina výrobkůFinsa Process - Kitchen cabinets
    • Skupina produktůFINTOP+ worktops
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)3660
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálMelamin
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen worktops