Publikovat produkty
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Specifikace
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaThermopine-deck-100-20
  • Skupina výrobkůFacades Savia
  • Skupina produktůOrixe
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)2400
Související
  • Hlavní materiálTermodřevo
  • Vedlejší materiálBorovice
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCWood planks
  • Kód UNSPSC30103605
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_54
  • Popis Uniclass 2015Modified wood boards
  • Kód CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Decking

Dostupnost regionu

Evropa