Publikovat produkty
Gamma Sink
FIORA

Gamma Sink

The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGammasink
  • Skupina výrobkůSanitary Equipment
  • Skupina produktůSinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-09-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)613
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálBřidlice
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIE10
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT