Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Flower Pot 1360x360x510 mm Green Screen

Číslo položky: flower-pot-1360-360-510
Výrobce: Firstelement
Kategorie produktu: Furniture
Skupina produktu: Flower Pot
Šířka (mm): 1360
Výška (mm): 510
Hloubka (mm): 360
Datum publikování: 2018-09-26
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)

Innovative flower pot made of steel, 1 mm thick, galvanized, electrolytically powder coated. Each pot from the 1st Element range has been developed in such a way that it can be assembled by itself without the use of any fasteners. The patented potting system allows quick and easy assembly. The advantage of each pot is the ease of transport even for large flower pots such as presented. The pot with dimensions of 1360x360x510 mm is a pot dedicated to the installation of Green Screen. The set consists of 4 side walls, crossbars stiffening the structure and giving the possibility of depth adjustment, steel sheet forming the bottom of the pot, eco-liner made of recycled material and two steel posts screwed to the inner part of the pot allowing the installation of the Green Screen.


Materiál hlavní: Galvanized steel
Sekundární materiál: PVC
Navrženo: Poland
Vyrobeno: Poland

BIMobject kategorie: Zahradní architektura - Krajina
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Číslo OmniClass: 23-11 29 17
Název OmniClass: Patio Furniture
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
Landscaping - Other

Název Hodnota
Colour All colors from RAL
Design Simple and elegance
Height 510 mm
Integral Finish Mat or gloss
Length 1360 mm
Material Galvanized powder coated steel
Mounting Body without fasteners, Green screen holding bars mounted with 8 bolts inside the pot
Shape Rectangular
Thickness 1 mm
Width 360 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 1360 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour All colors from RAL
Material Galvanized powder coated steel
Shape Rectangular

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny