Publikovat produkty
Svorníková kotva FAZ II
fischer

Svorníková kotva FAZ II

4.4 z 5 hvězdiček4.4(48 recenze)
fischer svorníková kotva FAZ II K je kompaktní ocelová kotva splňující nejvyšší nároky při kotvení do betonu s trhlinami ocelovou kotvou. Díky jednoduché montáži je FAZ II K použitelná mnoha způsoby. Rozpěrný klip bezpečně přenáší zatížení do betonu a zajišťuje maximální možnou únosnost. Galvanicky zinkovaná verze se používá ve vnitřním prostředí např. k upevnění zábradlí, konzolí a kabelových tras.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafischer-anchor-faz2
  • Skupina výrobkůAnchors
  • Skupina produktůSteel fixings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-11
  • Číslo vydání4
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Kotevní systémy
  • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
  • Kód ETIMEC002335
  • Název ETIMWedge anchor
  • Název UNSPSCMechanical connectors
  • Kód UNSPSC39121408
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_03_28
  • Popis Uniclass 2015Expansion anchors
  • Kód CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Název OmniClassExpansion Anchors
  • Kód CSI UniFormat IIF1030
  • Název CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika