Publikovat produkty
Clamp hanger TKL
fischer

Clamp hanger TKL

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

The fischer clamp hanger with thread socket for simple fixing to steel girders via clamps. Safety fishplates are required for VdS equipment over DN 65. The hollow cut of the fixing screw effectively prevents it from slipping from the steel girder.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafischer-clamp-hanger-tkl
  • Skupina výrobkůInstallation systems
  • Skupina produktůConnectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_27
  • Popis Uniclass 2015Equipment boards, racks and supports
  • Kód CSI MasterFormat 201421 05 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Fire-Suppression Piping and Equipment
  • Číslo OmniClass23-33 00 00
  • Název OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika