Publikovat produkty
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    Taking your grilling experience to the next level, this Series 9 built-in 48" grill is the ultimate addition to premium outdoor kitchens. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 26 MJ/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 26 MJ/hr total power per burner with precise heat control from 150°C to 600°C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBE1-48RCI-L-71605
    • Skupina výrobkůGrills
    • Skupina produktůGrills
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2023-04-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)692
    • Šířka (mm)1217
    • Hloubka (mm)682
    Související
    • Navrženo vNový Zéland
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

    Dostupnost regionu

    Oceánie