Publikovat produkty
30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

Enjoy the ability to create a large cook zone with SmartZone, or to match with a two-burner gas cooktop. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCI302DTB4-81975
  • Skupina výrobkůCooktops
  • Skupina produktůMinimal
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2022-06-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)54
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Navrženo vNový Zéland
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

Dostupnost regionu

Asie Oceánie Evropa