Publikovat produkty
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    This Series 7 cooktop is a joy to use, with the instant response and energy efficiency of induction technology. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCI905DTB4-81979
    • Skupina výrobkůCooktops
    • Skupina produktůMinimal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2022-06-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Navrženo vNový Zéland
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

    Dostupnost regionu

    Oceánie Evropa Asie