Publikovat produkty
11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
Care for every corner of the wardrobe with a connected fabric care ecosystem. With 29+ cycles, this Steam Care washer combines with our Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care solution. Combine with a Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care ecosystem Centralised control – the intuitive touchscreen display can also control a display-free heat pump dryer* Wi-Fi enabled – connects with the SmartHQ™ app for seamless control
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWH1160HG1-92297
  • Skupina výrobkůWashing Machines
  • Skupina produktůFrontload
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2023-05-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)665
Související
  • Navrženo vNový Zéland
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Prací spotřebiče

Dostupnost regionu

Oceánie