Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
fishermanufacturing/products/bf436326-3d9e-4379-b620-978b5d4ac8c3
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
8" CC Deck 1/2" Faucet with Swing Spout
Dostupné v Spojené státy
Fisher Manufacturing
Sledovat
8" CC Deck 1/2" Faucet with Swing Spout
FEATURES:
8" C/C DECK MOUNT
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2" SLIP JOINT
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
2.20 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
5.5 LBS
ANSI/A112.18.1M
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
fisher_1627
Skupina výrobků
Single Faucets
Skupina produktů
Swing Spout - 1/2"
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2012-01-25
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.fisher-mfg.com/categories/1747/products
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Stáhnout
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Stáhnout