Publikovat produkty
8" AW Service Faucet

8" AW Service Faucet

FEATURES:

CONTROL VALVE
  • KEY-STOP ECCENTRICS ADJUST FROM 5" TO 11-1/2"
  • INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
  • SWIVELLING SEAT DISKS
  • HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
  • COLD SIDE STEM - LEFT HAND
  • ECCENTRICS STEMS - RIGHT HAND - SWIVELLING SEAT DISKS
  • STAINLESS STEEL SEATS
  • STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
  • STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
  • ATMOSPHERIC VACUUM BREAKER
SYSTEM LIMITS
  • TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
  • PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC

SHIPPING WEIGHT
  • 6.85 LBS
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafisher_2453
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSingle Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-09-26
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké