Publikovat produkty
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout

8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout

FEATURES:
  • 8" BACKSPLASH
  • SWIVELLING SEAT DISKS
  • HOT SIDE STEM - LEFT HAND
  • COLD SIDE STEM - RIGHT HAND
  • STAINLESS STEEL SEATS
  • STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
  • STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
  • CLOSE ELBOWS

RECOMMENDED SETTINGS
  • 110°F AT 80 PSI

SYSTEM LIMITS
  • TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
  • PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
  • 37 GPM AT 80 PSI

SHIPPING WEIGHT
  • 9.0 LBS
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafisher_5412
  • Skupina výrobkůSingle Faucets
  • Skupina produktůSwing Spout - 3/4"
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-25
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké