Publikovat produkty
8" Backsplash 1/2" with Swing Spout Faucet with Elbow

8" Backsplash 1/2" with Swing Spout Faucet with Elbow

FEATURES:

CONTROL VALVE
  • 8" C/C BACKSPLASH MOUNT
  • SWIVELLING SEAT DISKS
  • HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
  • COLD SIDE STEM - LEFT HAND
  • STAINLESS STEEL SEATS
  • STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
  • STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
  • 1/2" SLIP JOINT

SYSTEM LIMITS
  • TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
  • PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
  • 2.20 GPM AT 80 PSI

SHIPPING WEIGHT
  • 5.0 LBS
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafisher_55387
  • Skupina výrobkůSingle Faucets
  • Skupina produktůSwing Spout - 1/2"
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-25
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké