Publikovat produkty
FlameTech™
FlameTech™

    FlameTech™

    FlameTech™ Fire Retardant Treated Wood is a pressure-impregnated, code-compliant, fire retardant treated wood product that is highly effective in reducing the spread of flames and smoke development caused by fire. Your structure deserves high-performance!

    Specifikace
    • fire retardant, pressure, flametech

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaflametech
    • Skupina výrobkůFire Retardant Treated Wood
    • Skupina produktůFlameTech™
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-03-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOSB Wood
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_30
    • Popis Uniclass 2015Fire-retardant plywoods
    • Kód CSI MasterFormat 201406 05 73.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Retardant Wood Treatment
    • Číslo OmniClass23-15 21 23 15 11 11
    • Název OmniClassFire Retardant Treatment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké