Publikovat produkty
FLEX DOOR  -  GLAZED DOOR
Flex

FLEX DOOR - GLAZED DOOR

4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
FLEX interior doors are available as a complete range of contemporary doors and double doors, and in custom sizes. Doors can be supplied in versions with or without glass. The design is enhanced with a selection of locks and handles. The doors are designed for integration in our solid wall systems such as FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE and our FLEX WOODLINE system, but can also be installed in site-built openings. Is compatible with Flex Woodline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
Specifikace
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadoor_01
  • Skupina výrobkůDoor
  • Skupina produktůDoor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko