Publikovat produkty
FLEX FRAME  -  9M
FLEX FRAME  -  9M
    Flex

    FLEX FRAME - 9M

    Door portal. DESIGN A door portal with visible frame and recessed door sheet. Complete with wiring zone and top light. Is compatible with Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
    Specifikace
    • FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Factory-painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, ash, etc. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Top light can be solid, glazed or fitted with overhead ventilator. SOUND TRANSMISSION CLASS 30, 35 and 40 R'w (field dB).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaframe_01
    • Skupina výrobkůPortal
    • Skupina produktůFrame
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko