Publikovat produkty
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
    Flex

    FLEX FRAMELESS - 10M

    Door portal as integral part of wall. DESIGN A door portal that forms an integral part of the wall, without any visible frame. Door sheet is flush with outside of portal. Portal includes wiring zone and top light Is compatible with Flex Glassline.
    Specifikace
    • FINISH Factory-painted in chosen NCS colour (Standard NCS S 0500-N). Veneered in oak, birch, ash, etc., glass or aluminium. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Solid or with overhead ventilator. OPTIONS Portal can also be specified for double doors. Can also be used for outward-opening doors with concealed hinges. SOUND TRANSMISSION CLASS 35 and 40 R'w (field dB).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaframeless_01-10m
    • Skupina výrobkůPortal
    • Skupina produktůFrameless
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko