Publikovat produkty
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
    Flex

    FLEX GLASSLINE

    Modular fully glazed system wall. DESIGN Sheets of glass are installed edge to edge with bonding tape. Glass may also be curved to the desired radius. Is compatible with Flex Frame, Flex Framless, Flex Plainline, Flex Glassdoor, Flex Glassdoor-A, Flex Glassdoor-G and Flex Glassdoor-W.
    Specifikace
    • MODULAR DIMENSIONS As required to suit application. WALL HEIGHT Wall height as required. Standard up to 3,000 mm. For higher ceiling heights, contact FLEX. FINISH/PROFILES Standard clear-anodized aluminium, or painted in chosen NCS colour. FRAMING Glass. GLASS TYPE Chosen to suit safety requirements and sound requirements. Glass can be supplied screen-printed in chosen pattern, or in colours chosen from the Vanceva range. Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FLEX GLASSLINE 35 * 10.38 ** FLEX GLASSLINE 40 * 12.38 ** FLEX GLASSLINE 35 * 10.38 300 degrees/30 min FLEX GLASSLINE 40 * 12.38 300 degrees/30 min FLEX GLASSLINE 42 40–42* 16.38 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** No fire classification.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaglass_01
    • Skupina výrobkůPartition wall systems
    • Skupina produktůGlassline
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-12
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko