Publikovat produkty
FLEX GLASSDOOR - DOUBLE DOOR
Flex

FLEX GLASSDOOR - DOUBLE DOOR

FLEX doors consist of a sheet of toughened glass that can be fitted with a lock and handles. Doors are designed to fit our FLEX GLASSLINE wall system, but can also be installed in site-built openings.
Specifikace
  • SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened/laminated No sound classification 10 SAFETY Toughened safety glass. DIMENSIONS 9×21 or 10×21 Special Dimensions as required, subject to weight limit for hinges and mounting hardware.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaglassdoor_01-double-door
  • Skupina výrobkůDoor
  • Skupina produktůGlassdoor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko