Publikovat produkty
FLEX GLASSDOOR-A
FLEX GLASSDOOR-A
    Flex

    FLEX GLASSDOOR-A

    FLEX GLASSDOOR -A installed in a clear-anodized aluminium frame. Doors consist of a sheet of toughened glass that can be fitted with a lock. Doors are designed to fit our FLEX GLASSLINE wall system, but can also be installed in site-built openings.
    Specifikace
    • FINISH Clear-anodized aluminium frame. Can be painted in NCS colour of choice on request. DIMENSIONS 9×21 M, 890x2,081 mm. 10×21 M, 990x2,081 mm. OPTIONS The outer dimensions of the frame can also be adapted to suit individual solutions. SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened 30 10 Toughened/laminated 35 10 SAFETY Toughened safety glass.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaglassdoora_01
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůGlassdoor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko