Publikovat produkty
FLEX PLAINLINE  -  95–1.5.1
FLEX PLAINLINE  -  95–1.5.1
    Flex

    FLEX PLAINLINE - 95–1.5.1

    Modular solid wall system. DESIGN System wall made from fibreboard on wood stud framing with narrow joints between wall sections. Is compatible with Flex Door, Flex Frame, Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Framless and Flex Glassdoor-W.
    Specifikace
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. Standard height up to 3,000 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm CLADDING 12 mm fibreboard. Standard colour: NCS 0500-N. FINISH As required, chosen NCS colour or veneer. FRAMING Stud framing with floor and ceiling sills and wall studs in pine. SOUND AND FIRE Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FP95/1-5-1 43 37–40* 95 ** FP120/2-5-2 50 44–47* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Boards can be combined with fire-rated plasterboard.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplain_01
    • Skupina výrobkůPartition wall systems
    • Skupina produktůPlainline
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-12
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWallboard
    • Kód UNSPSC30161501
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 15
    • Název OmniClassWood Framed Structural Walls
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko