Publikovat produkty
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
    Flex

    FLEX WOODLINE

    Modular glazed sections with frame, can also be used in public spaces. DESIGN Glazed sections with frame in choice of NCS colour or veneer. Can be fitted with glazing bars. Standard 56/120 mm. Is compatible with Flex Door, Flex Frame, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
    Specifikace
    • MODULAR DIMENSIONS Up to 1,400 mm wide as standard. As desired to suit application. WALL HEIGHT Wall height as required. Standard up to 3,000 mm. For higher ceiling heights, contact FLEX. FRAME DIMENSIONS Standard 28×98/28×118 mm. Can be adapted to suit requirements. FINISH Painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, maple, beech, pine, etc. Also available in solid wood for public spaces, etc. Standard design, NCS 0500. FRAMING MDF framing, routed at sides for precise and stable installation. Framing is also available in solid wood. GLASS TYPE Chosen to suit safety requirements and sound requirements up to 48 dB. Glass can be supplied screen-printed in chosen pattern, or in colours chosen from the Vanceva range. SOUND Wall designation Rw (lab dB) Glass thickness (mm) FLEX WOODLINE 30 6 FLEX WOODLINE 35 8.76 FLEX WOODLINE 40 12.38 FIRE Can be supplied in fire classes E30, EI30, E60 and EI60.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawood_01
    • Skupina výrobkůPartition wall systems
    • Skupina produktůWoodline
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-12
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko