Publikovat produkty
Keller S
Keller S
    Flexalighting
    Archivovány

    Keller S

    The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.
    Specifikace
    • The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKELLERS
    • Skupina výrobkůWalllights
    • Skupina produktůFixed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)59
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring